Machinable collet system square aluminium anodised 03163-32040
- Mechanikus működtetés
- Szabálytalan kontúrokkal rendelkező munkadarabok befogására
- Saját berendezésekbe és befogórendszerekbe való beszerelésre
- Nagy ismétlési pontosság
Sales unit
122,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Machinable collet system
Version 1
square
Main
material
aluminium
Main
colour
anodised
Component
material
steel
Component
colour
black oxidised
B1=Width
32
B=Width
50
H=Height
42
L=Length
40
A
42
Clamping
force
N
2500
D
5
D1
4,5
D2
7,4
D3
7
D4
M3x0,5
D5
M4x0,7
D6
M6
H1
5
H2
10
L1
25
S
3,5
T
5
Tightening
torque
Nm
7,5
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
Description
Anyag
Alaptest: EN AC-51400.
Szorítóék: nemesíthető acél.
Szorítóék: nemesíthető acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Szorítóék: barnított.
Szorítóék: barnított.
További információk
Az alakos befogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
Egyszerű és kompakt kialakítása lehetővé teszi 2 munkadarab befogását is.
A szorítási út max. 0,5 mm.
A beillesztéshez a körvonalat befogótokmánnyal előre meg kell szorítani.
Ehhez a mellékelt szorítógyűrűt kell használni.
Egyszerű és kompakt kialakítása lehetővé teszi 2 munkadarab befogását is.
A szorítási út max. 0,5 mm.
A beillesztéshez a körvonalat befogótokmánnyal előre meg kell szorítani.
Ehhez a mellékelt szorítógyűrűt kell használni.
Figyelembe veendő
Ismétlési pontosság ±0,08 mm
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.