Befogópatron pneumatikus edzett acél nikkelezett 03178-10-1090100
- Pneumatikus működtetés
- Szabálytalan kontúrokkal rendelkező munkadarabok befogására
- Saját berendezésekbe és befogórendszerekbe való beszerelésre
- Nagy ismétlési pontosság
Mennyiségi egység
1 001,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Befogópatron
Kivitel 1
pneumatikus
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
színe
nikkelezett
D=átmérő
90
H=Magasság
100
D1
130
D2
23
D3
118
D4
M10
D5
M5
D6
22
H1
85
H2
15
H3
74
H4
66
H5
6
L
59
L1
55
Szorítóerő
N
6000
Szorítófogó
rendelési száma
03166-090034
Üzemi
nyomás
MPa
0,5
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
Befogótest, nemesacél.
Befogó tokmány, nagy szilárdságú alumínium.
Befogótest, nikkelezett, befogó tokmány, kék eloxált.
Befogó tokmány, nagy szilárdságú alumínium.
Befogótest, nikkelezett, befogó tokmány, kék eloxált.
További információk
A pneumatikus alakos befogó egy befogótestből és egy befogó tokmányból áll.
A befogótest a felszerelési méreteknek megfelelően felcsavarozható a készülékekre.
Befogási folyamat:
Nyissa ki a befogó tokmányt úgy, hogy sűrített levegőt küld a „nyitás” csatlakozóra.
Zárja a befogó tokmányt (zárási folyamat) úgy, hogy sűrített levegőt küld a „zárás” csatlakozóra.
A pneumatikus kulcsok tetszés szerint alulról vagy oldalról csavarozhatók fel. A levegő alulról történő csatlakoztatása esetén az oldalsó pneumatikus kulcsoknak zárva kell lenniük.
Szorítótokmány-megmunkálás a külső befogáshoz:
A befogó tokmányokba a beszorítandó munkadarab negatívját kell befogni. Tetszőleges alakú felületek és aszimmetrikus kontúrok is lehetségesek.
A befogó tokmány egyszerű cseréjével különböző munkadarabok foghatók be gyorsan és biztonságosan.
A befogó tokmány H2 magasságig maratható. Ezáltal lehetőség van több munkadarabkontúrnak a befogó tokmányba történő beillesztésére.
Munkadarab ismétlési pontosság: +/-0,03
Ismétlési pontosság a befogó tokmány cseréje után +/-0,02
A befogó tokmány szorítólökete befogási szegmensenként radiálisan 0,15 mm.
A rögzítőfogó sérülésének megelőzése érdekében azt nem szabad munkadarab vagy szorítógyűrű nélkül működtetni.
Az üzemi pneumatikus tartománynak 0,45 és 0,55 MPa között kell lennie.
A szorítóerők mértéke 0,5 MPa.
A befogótest a felszerelési méreteknek megfelelően felcsavarozható a készülékekre.
Befogási folyamat:
Nyissa ki a befogó tokmányt úgy, hogy sűrített levegőt küld a „nyitás” csatlakozóra.
Zárja a befogó tokmányt (zárási folyamat) úgy, hogy sűrített levegőt küld a „zárás” csatlakozóra.
A pneumatikus kulcsok tetszés szerint alulról vagy oldalról csavarozhatók fel. A levegő alulról történő csatlakoztatása esetén az oldalsó pneumatikus kulcsoknak zárva kell lenniük.
Szorítótokmány-megmunkálás a külső befogáshoz:
A befogó tokmányokba a beszorítandó munkadarab negatívját kell befogni. Tetszőleges alakú felületek és aszimmetrikus kontúrok is lehetségesek.
A befogó tokmány egyszerű cseréjével különböző munkadarabok foghatók be gyorsan és biztonságosan.
A befogó tokmány H2 magasságig maratható. Ezáltal lehetőség van több munkadarabkontúrnak a befogó tokmányba történő beillesztésére.
Munkadarab ismétlési pontosság: +/-0,03
Ismétlési pontosság a befogó tokmány cseréje után +/-0,02
A befogó tokmány szorítólökete befogási szegmensenként radiálisan 0,15 mm.
A rögzítőfogó sérülésének megelőzése érdekében azt nem szabad munkadarab vagy szorítógyűrű nélkül működtetni.
Az üzemi pneumatikus tartománynak 0,45 és 0,55 MPa között kell lennie.
A szorítóerők mértéke 0,5 MPa.
Accessory
Befogógyűrű a kontúr megmunkálásához.
O-gyűrű.
Pozicionáló csap.
Szorítócsavar befogó tokmányhoz.
O-gyűrű.
Pozicionáló csap.
Szorítócsavar befogó tokmányhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.