Befogótokmány külső befogáshoz acél teflonbevonatú 03166-10-04951
- Nagy szorítóerők
- Kompakt kivitel
- Különböző befogási átmérőkhöz
Mennyiségi egység
210,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Befogótokmány
Kivitel 1
külső befogáshoz
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
teflonbevonatú
D=átmérő
55,9
H=Magasság
48,3
D1
49,5
D2
76
D3
63,8
D4
M5x22
H1
32,4
H2
5,1
H3
2,5
H4
11,1
Szorítási tartomány
min. - max.
5,1 - 45,7
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szorítóanya, alumínium.
Befogótokmány, acél.
Befogótokmány, acél.
Kivitel
Befogótokmány, keményre eloxált.
További információk
A befogandó munkadarab kontúrja bekerül a szorítópatronba.
A munkadarab kontúrjainak a szorítópatronba történő bedolgozásánal 15°-os előfeszítés szükséges.
A gravírozott fokszám segítségével mindig azonos meghúzási nyomaték érhető el nyomatékkulcs nélkül is a munkadarab biztonságos befogására.
A 03166-10-01910 szorítópatron szorító lökete 0,025 mm sugárirányban 15°-os elfordulásonként. Az ajánlott szorító löket 0,07 mm. A maximális megengedett szorító löket 0,38 mm.
A 03166-10-04950 szorítópatron szorító lökete 0,05 mm sugárirányban 15°-os elfordulásonként. Az ajánlott szorító löket 0,1 mm. A maximális megengedett szorító löket 0,64 mm.
A pozícionáló váll pontos illeszkedést tesz lehetővé.
Munkadarab ismétlési pontosság: ± 0,02 mm.
A munkadarab kontúrjainak a szorítópatronba történő bedolgozásánal 15°-os előfeszítés szükséges.
A gravírozott fokszám segítségével mindig azonos meghúzási nyomaték érhető el nyomatékkulcs nélkül is a munkadarab biztonságos befogására.
A 03166-10-01910 szorítópatron szorító lökete 0,025 mm sugárirányban 15°-os elfordulásonként. Az ajánlott szorító löket 0,07 mm. A maximális megengedett szorító löket 0,38 mm.
A 03166-10-04950 szorítópatron szorító lökete 0,05 mm sugárirányban 15°-os elfordulásonként. Az ajánlott szorító löket 0,1 mm. A maximális megengedett szorító löket 0,64 mm.
A pozícionáló váll pontos illeszkedést tesz lehetővé.
Munkadarab ismétlési pontosság: ± 0,02 mm.
Működési mód
A szorítóanyák meghúzása körmöskulccsal történik.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Szállítási terjedelem
B alak: befogótokmány.
Hozzá tartozó hengeresfejű csavarokkal a befogótokmány rögzítéséhez. (metrikus és colos)
Hozzá tartozó hengeresfejű csavarokkal a befogótokmány rögzítéséhez. (metrikus és colos)
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.