text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Befogópatron
Kivitel 1
külső befogáshoz
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
teflonbevonatú
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
keményre eloxált
D=átmérő
55,9
H=Magasság
48,3
D1
49,5
D2
76
D3
63,8
D4
M5x22
D5
88,9
D6
50,5
D7
6,4
H1
32,4
H2
5,1
H3
2,5
H4
11,1
H5
36,2
Meghúzási nyomaték max. Nm
135,5
Szorítási tartomány min. - max.
5,1 - 45,7
Szorítóerő kN
17,8
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Szorítóanya, alumínium.
Befogótokmány, acél.
Kivitel
Befogótokmány, keményre eloxált.
További információk
A befogandó munkadarab kontúrja bekerül a szorítópatronba.

A munkadarab kontúrjainak a szorítópatronba történő bedolgozásánal 15°-os előfeszítés szükséges.

A gravírozott fokszám segítségével mindig azonos meghúzási nyomaték érhető el nyomatékkulcs nélkül is a munkadarab biztonságos befogására.

A 03166-10-01910 szorítópatron szorító lökete 0,025 mm sugárirányban 15°-os elfordulásonként. Az ajánlott szorító löket 0,07 mm. A maximális megengedett szorító löket 0,38 mm.
A 03166-10-04950 szorítópatron szorító lökete 0,05 mm sugárirányban 15°-os elfordulásonként. Az ajánlott szorító löket 0,1 mm. A maximális megengedett szorító löket 0,64 mm.

A pozícionáló váll pontos illeszkedést tesz lehetővé.

Munkadarab ismétlési pontosság: ± 0,02 mm.
Működési mód
A szorítóanyák meghúzása körmöskulccsal történik.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Szállítási terjedelem
A alak: Szorítóanyából és befogótokmányból álló alakos befogó.

Hozzá tartozó hengeresfejű csavarokkal a befogótokmány rögzítéséhez. (metrikus és colos)
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak