Menesztőcsap edzett acél 03290-043
- Pontos pozicionáláshoz
- Edzett és köszörült
Mennyiségi egység
22,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menesztőcsap
Alak
C
Alaptest
anyaga
edzett acél
H=Magasság
29
L=Hossz
24
D
13
D1
19
Horonyszélesség
25,4
L1
11
T
12,3
UNSPSC Code
31161508
alábbi sz.
orsófejhez
50-55
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
Betétedzett acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.