Menesztőcsap edzett acél 03290-023
- Pontos pozicionáláshoz
- Edzett és köszörült
Mennyiségi egység
14,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menesztőcsap
Alak
C
Alaptest
anyaga
edzett acél
H=Magasság
24,5
L=Hossz
16,5
D
6,4
D1
10,4
Horonyszélesség
15,9
L1
7
T
6,2
UNSPSC Code
31161508
alábbi sz.
orsófejhez
40
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
Betétedzett acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.