Horonyanya lapos edzett acél betétedzésű, barnított és köszörült 03250-22
- Berendezések és szorító eszközök beállításához
- Edzett
Mennyiségi egység
8,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Horonyanya
Kivitel 1
lapos
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
betétedzésű, barnított és köszörült
H=Magasság
12
L=Hossz
32
D
6,6
D1
11
DIN 84 vagy 912
szerinti csavarokhoz
M6x16
Horonyszélesség
22
T
6,3
UNSPSC Code
31161508
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
Betétedzett acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A lapos horonybetétek készülékek és DIN 650 szerinti T-hornyos gépasztalokon található satuk beállítására szolgál. Ezeket a készülékek hornyaiba kell becsavarni. A lapos horonybetétek akkor használatosak, ha a készülékek és a gépek horonyszélessége megegyezik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.