Slot key flat mild steel case-hardened, black oxidised and ground 03250-20
- Berendezések és szorító eszközök beállításához
- Edzett
Sales unit
5,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Slot key
Version 1
flat
Main
material
mild steel
Surface finish
body
case-hardened, black oxidised and ground
H=Height
10
L=Length
22
D
6,6
D1
11
Slot
width
20
T
6,3
UNSPSC Code
31161508
for screws
DIN 84 or 912
M6x16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A lapos horonybetétek készülékek és DIN 650 szerinti T-hornyos gépasztalokon található satuk beállítására szolgál. Ezeket a készülékek hornyaiba kell becsavarni. A lapos horonybetétek akkor használatosak, ha a készülékek és a gépek horonyszélessége megegyezik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.