text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Horonyanya
Kivitel 1
furat nélkül
DIN
DIN 6323
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
betétedzésű, barnított és köszörült
B=Szélesség
14
H=Magasság
14
L=Hossz
32
Acélkulcs
1.0401
H1
5,5
Horonyszélesség
20
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
1.0401 betétedzésű acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A különálló horonybetétek és DIN 6323 magukban egyesítik a rögzített horonybetétek és a csavaros gépsatuk, osztófejek és készülékek egyszerűbb kezelésének előnyeit. Ezeket a horonybetétekat a durva beállítást követően oldalról kell betolni.
A készülék szállításakor nincsenek zavaró, kiálló horonybetétek és a nem sérül a gépasztal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak