Horonyanya hengeres edzett acél betétedzésű, barnított és köszörült 03270-20
- Berendezések és szorító eszközök beállításához felfogó lemezeken
- Egyaránt használható furatokban és hornyokban
- Edzett és köszörült
Mennyiségi egység
59,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Horonyanya
Kivitel 1
hengeres
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
betétedzésű, barnított és köszörült
D=Menet
M8
H=Magasság
15,5
D1
11
D2
20
D3
36
H1
5,8
Horonyszélesség
20
T
6,4
UNSPSC Code
31161508
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
Betétedzett acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A készülékek és a satuk felfogó lemezeken, ill. irányított fúrású palettákon történő beállításához.
Ezek a furatokba és a horonyokba egyaránt behelyezhetők.
Ezek a furatokba és a horonyokba egyaránt behelyezhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.