text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Horonyanya
Kivitel 1
hengeres
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
betétedzésű, barnított és köszörült
D=Menet
M8
H=Magasság
15,5
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
Horonyszélesség
16
T
6,4
UNSPSC Code
31161508
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
Betétedzett acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
További információk
A készülékek és a satuk felfogó lemezeken, ill. irányított fúrású palettákon történő beállításához.
Ezek a furatokba és a horonyokba egyaránt behelyezhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak