text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Retesz
DIN
DIN 6885
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
10
H=Magasság
8
L=Hossz
56
UNSPSC Code
31161605
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Reteszek, nemesacél.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak