Retesz edzett acél fémtiszta 03288-05-05X16
Mennyiségi egység
0,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
DIN
DIN 6885
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
5
H=Magasság
5
L=Hossz
16
UNSPSC Code
31161605
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Reteszek, nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.