Retesz nemesacél A4 03288-108X55
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
3,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
DIN
DIN 6885
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
B=Szélesség
8
L=Hossz
55
Acélkulcs
1.4571
H
7
UNSPSC Code
31161605
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
Acél 1.1192 vagy nemesacél A4.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.