text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Retesz
DIN
DIN 6885
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél A4
B=Szélesség
5
L=Hossz
12
Acélkulcs
1.4571
H
5
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
Description

Anyag

Acél 1.1192 vagy nemesacél A4.

Kivitel
Fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak