text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Parallel key
DIN
DIN 6885
Form
A
Main material
steel
B=Width
10
L=Length
50
H
8
Steel code
1.1192
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
Acél 1.1192 vagy nemesacél A4.

Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak