text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Retesz
DIN
DIN 6885
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
B=Szélesség
6
L=Hossz
50
Acélkulcs
1.1192
H
6
UNSPSC Code
31161605
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
Acél 1.1192 vagy nemesacél A4.

Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak