Kúposszeg acél fémtiszta 03319-0100036
- Nagy teherbírás
- Különösen megbízható
Mennyiségi egység
1,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúposszeg
ISO
2339
Alak
B
Alaktípus
esztergált
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
10
L=Hossz
36
Z1
1,2
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A kúpos csapok megfelelnek az ISO 2339 szabványnak, acél vagy nemesacél kivitelben kaphatók és nélkülözhetetlen alkatrészek a gép- és berendezésgyártásban. Ezek a stiftek megfelelnek az ISO 2339 nemzetközi szabványnak és megbízható összekötő elemek a gép- és berendezésgyártás különböző területein. Az acél- vagy nemesacél szerkezet nagy szilárdságot és korrózióállóságot nyújt a felhasználás speciális követelményeinek megfelelően. A kúpos B alak megkönnyíti a szerelést és megbízható kötést garantál. A kúpos csapok nagy teherbírása és hosszú élettartama kielégíti a gépgyártás speciális követelményeit.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.