text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúposszeg
ISO
2339
Alak
B
Alaktípus
esztergált
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=átmérő
6
L=Hossz
55
Z1
0,8
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A kúpos csapok megfelelnek az ISO 2339 szabványnak, acél vagy nemesacél kivitelben kaphatók és nélkülözhetetlen alkatrészek a gép- és berendezésgyártásban. Ezek a stiftek megfelelnek az ISO 2339 nemzetközi szabványnak és megbízható összekötő elemek a gép- és berendezésgyártás különböző területein. Az acél- vagy nemesacél szerkezet nagy szilárdságot és korrózióállóságot nyújt a felhasználás speciális követelményeinek megfelelően. A kúpos B alak megkönnyíti a szerelést és megbízható kötést garantál. A kúpos csapok nagy teherbírása és hosszú élettartama kielégíti a gépgyártás speciális követelményeit.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak