Hengeres szeg Belső menet acél edzett 03325-08X100
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
- Edzett és köszörült
- Egyszerűen leszerelhető
Mennyiségi egység
2,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres szeg
Kivitel 1
Belső menet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D1=Menet
M5
D=átmérő
8
L=Hossz
100
L1 kb.
1
L2 kb.
2,6
T
8
UNSPSC Code
31161601
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
Acél.
Kivitel
edzett, keménység 60 ±2 HRC, futtatott, köszörült és tükrösített.
További információk
A belső menetes hengeres szegeket főként zsákfuratokban használják. A köszörült felület megakadályozza a levegő kompressziót a zsákfuratokban.
A menet a lehúzószerszám 03328 felfogására szolgál.
A menet a lehúzószerszám 03328 felfogására szolgál.
Rajzi hivatkozás
1) Köszörült felület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.