Dowel pin steel hardened 03320-08X60
- For connecting and positioning workpieces one under the other
- Hardened and ground
Mennyiségi egység
€0.88
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Dowel pin
DIN
DIN 6325
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D=diameter
8
L1=Length
60
L2
1,8
R
8
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,2
Z2
0,8
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
Material
Steel.
Version
Hardened. Hardness 60 ±2 HRC.
Note
Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.