Hengeres szeg acél edzett 03320-05X12
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
- Edzett és köszörült
Mennyiségi egység
0,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN
DIN 6325
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D=átmérő
5
L1=Hossz
12
L2
1,2
R
5
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,75
Z2
0,5
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
Acél.
Kivitel
edzett. 60 ±2 HRC keménység.
További információk
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.