Hengeres szeg acél edzett 03320-05-12X40
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Mennyiségi egység
1,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D=átmérő
12
L1=Hossz
40
L2
2,5
UNSPSC Code
31161601
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
átedzett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.