Hengeres szeg acél edzett 03320-05-06X45
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Sales unit
0,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D=átmérő
6
L1=Hossz
45
L2
1,2
UNSPSC Code
31161601
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
átedzett.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.