Hengeres szeg acél edzett 03320-05-05X16
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Mennyiségi egység
0,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D=átmérő
5
L1=Hossz
16
L2
0,98
UNSPSC Code
31161601
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
átedzett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.