text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D=átmérő
4
L1=Hossz
10
L2
0,63
UNSPSC Code
31161601
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
átedzett.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak