Hengeres szeg nemesacél fémtiszta 03320-10-1120X090
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Mennyiségi egység
17,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres szeg
ISO
2338
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
12
L=Hossz
90
Acélkulcs
1.4305
UNSPSC Code
31161601
Z1
2,5
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
Acél, nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A hengeres illesztőszegek megfelelnek az ISO 2338 szabványnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.