text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres szeg
ISO
2338
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=átmérő
6
L=Hossz
40
Acélkulcs
1.4305
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,2
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
Acél, nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A hengeres illesztőszegek megfelelnek az ISO 2338 szabványnak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak