text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main material
steel
Surface finish body
bright
D=diameter
5
L=Length
55
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,8
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
Description

Anyag
Acél, nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A hengeres illesztőszegek megfelelnek az ISO 2338 szabványnak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak