Hengeres szeg acél fémtiszta 03320-10-040X030
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Sales unit
0,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hengeres szeg
ISO
2338
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
4
L=Hossz
30
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,63
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
Description
Anyag
Acél, nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A hengeres illesztőszegek megfelelnek az ISO 2338 szabványnak.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.