Dowel pin steel bright 03320-10-020X030
- For connecting and positioning workpieces one under the other
Mennyiségi egység
€0.22
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
2
L=Length
30
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,35
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
Material
Steel, stainless steel or stainless steel A4.
Version
Steel, bright.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
The dowel pins comply with ISO 2338.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.