Hengeres szeg kerámia fehér 03320-01-10X32
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetelő
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Sales unit
22,07 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
DIN
similar to DIN 6325
Main
material
ceramic
Main
colour
white
D=diameter
10
L1=Length
32
L2
2
R
10
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,5
Z2
1
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
Description
Anyag
Kábeltömszelencék Z101
Kivitel
köszörült.
További információk
A hengeres illesztőszegek méretei DIN 6325 szerint
Előnyök
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.