text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN
hasonló, mint a DIN 6325
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest színe
fehér
D=átmérő
8
L1=Hossz
18
L2
1,8
R
8
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,2
Z2
0,8
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
Material
High performance ceramic Z101.
Version
Ground
Note
The dimensions of the dowel pin comply with DIN 6325.
Advantages
Ideal for fixture construction
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak