Hengeres szeg kerámia fehér 03320-01-06X20
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetelő
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Sales unit
13,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN
hasonló, mint a DIN 6325
Alaptest
anyaga
kerámia
Alaptest
színe
fehér
D=átmérő
6
L1=Hossz
20
L2
1,5
R
6
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,9
Z2
0,6
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
Description
Anyag
Kábeltömszelencék Z101
Kivitel
köszörült.
További információk
A hengeres illesztőszegek méretei DIN 6325 szerint
Előnyök
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.