Dowel pin ceramic white 03320-01-02X12
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetelő
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Sales unit
8,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
DIN
similar to DIN 6325
Main
material
ceramic
Main
colour
white
D=diameter
2
L1=Length
12
L2
0,6
R
2
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,3
Z2
0,18
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
Description
Anyag
Kábeltömszelencék Z101
Kivitel
köszörült.
További információk
The dimensions of the dowel pin comply with DIN 6325.
Advantages
Ideal for fixture construction
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Dimensionally stable even at high temperatures
Electrically insulating
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.