Hengeres szeg Belső menet kerámia fehér 03325-01-10X40
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetelő
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
- Egyszerűen leszerelhető
Mennyiségi egység
38,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres szeg
Kivitel 1
Belső menet
DIN EN ISO
Hasonló, mint DIN EN ISO 8735
Alaptest
anyaga
kerámia
Alaptest
színe
fehér
D=átmérő
10
L=Hossz
40
D1
M6
L1 kb.
1,2
L2 kb.
3
T
10
UNSPSC Code
31161601
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
Kábeltömszelencék Z101
Kivitel
köszörült.
További információk
A belső menetes hengeres szegeket főként zsákfuratokban használják. A köszörült felület megakadályozza a levegő kompressziót a zsákfuratokban.
A menet a lehúzószerszám 03328 felfogására szolgál.
A hengeres illesztőszegek méretei DIN EN ISO 8735 szerint.
A menet a lehúzószerszám 03328 felfogására szolgál.
A hengeres illesztőszegek méretei DIN EN ISO 8735 szerint.
Előnyök
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
Rajzi hivatkozás
1) Köszörült felület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.