text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Hengeres szeg
Kivitel 1
Belső menet
DIN EN ISO
hasonló a DIN EN ISO 8735 szabványhoz
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest színe
fehér
D=átmérő
8
L=Hossz
50
D1
M5
L1 kb.
1
L2 kb.
2,6
T
8
UNSPSC Code
31161601
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
Description

Anyag
Kábeltömszelencék Z101
Kivitel
köszörült.
További információk
A belső menetes hengeres szegeket főként zsákfuratokban használják. A köszörült felület megakadályozza a levegő kompressziót a zsákfuratokban.
A menet a lehúzószerszám 03328 felfogására szolgál.

A hengeres illesztőszegek méretei DIN EN ISO 8735 szerint.
Előnyök
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
Rajzi hivatkozás
1) Köszörült felület
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought