text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres szeg
Kivitel 1
Belső menet
DIN EN ISO
Hasonló, mint DIN EN ISO 8735
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest színe
fehér
D=átmérő
6
L=Hossz
14
D1
M4
L1 kb.
0,8
L2 kb.
2,1
T
6
UNSPSC Code
31161601
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
Kábeltömszelencék Z101
Kivitel
köszörült.
További információk
A belső menetes hengeres szegeket főként zsákfuratokban használják. A köszörült felület megakadályozza a levegő kompressziót a zsákfuratokban.
A menet a lehúzószerszám 03328 felfogására szolgál.

A hengeres illesztőszegek méretei DIN EN ISO 8735 szerint.
Előnyök
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
Rajzi hivatkozás
1) Köszörült felület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak