text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Feszítőhüvely
Kivitel 1
réselt
Kivitel 2
nehéz kivitel
ISO
ISO 8752
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
4
L=Hossz
36
A
0,65
Acélkulcs
1.4310
D1 max.
4,6
D2
2,8
S
0,8
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
Rugóacél vagy 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A feszítőhüvely névleges átmérője megegyezik a furatátmérővel. A furat javasolt tűrése ISO H12.

A kúpszerű toldat révén a feszítőhüvelyek kalapáccsal vagy automatikus felszerelés révén helyezhetők be egyszerűen a furatba. A behelyezést követően a csapok többletmérete rázkódásmentes rögzülést biztosít.

A feszítőhüvelyek könnyen kihajthatók tüskével és így többször is felhasználhatók.

A feszítőhüvelyek nagy nyíróerőket képesek továbbítani és a rugalmas tulajdonságaik révén érzéketlenek az ütésszerű vagy lökésszerű erőkre.

A nyíróerőre vonatkozóan megadott értékek csak a rugóacélra vonatkoznak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak