Feszítőhüvely réselt acél fémtiszta 03315-060X40
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
- Többször újrafelhasználható
- Nagy nyíróerők átvitele
- Ütő- és lökőerőkkel szemben érzéketlen
Mennyiségi egység
0,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőhüvely
Kivitel 1
réselt
Kivitel 2
nehéz kivitel
ISO
ISO 8752
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
6
L=Hossz
40
A
1,2
D1
max.
6,7
D2
4
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
26,04
S
1,2
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
Rugóacél vagy 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A feszítőhüvely névleges átmérője megegyezik a furatátmérővel. A furat javasolt tűrése ISO H12.
A kúpszerű toldat révén a feszítőhüvelyek kalapáccsal vagy automatikus felszerelés révén helyezhetők be egyszerűen a furatba. A behelyezést követően a csapok többletmérete rázkódásmentes rögzülést biztosít.
A feszítőhüvelyek könnyen kihajthatók tüskével és így többször is felhasználhatók.
A feszítőhüvelyek nagy nyíróerőket képesek továbbítani és a rugalmas tulajdonságaik révén érzéketlenek az ütésszerű vagy lökésszerű erőkre.
A nyíróerőre vonatkozóan megadott értékek csak a rugóacélra vonatkoznak.
A kúpszerű toldat révén a feszítőhüvelyek kalapáccsal vagy automatikus felszerelés révén helyezhetők be egyszerűen a furatba. A behelyezést követően a csapok többletmérete rázkódásmentes rögzülést biztosít.
A feszítőhüvelyek könnyen kihajthatók tüskével és így többször is felhasználhatók.
A feszítőhüvelyek nagy nyíróerőket képesek továbbítani és a rugalmas tulajdonságaik révén érzéketlenek az ütésszerű vagy lökésszerű erőkre.
A nyíróerőre vonatkozóan megadott értékek csak a rugóacélra vonatkoznak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.