Íves retesz acél 03289-10X16
- Alakzáró tengely-agy kapcsolatok megvalósításához
- Acél kivitel
- Kérésre: nemesacél
Mennyiségi egység
1,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Íves retesz
DIN
DIN 6888
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
10
H=Magasság
16
D2
45
L
43,1
UNSPSC Code
31161605
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
1.1192 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Íves reteszek, 1.4571 nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.