text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Íves retesz
DIN
DIN 6888
Alaptest anyaga
acél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
8
H=Magasság
13
D2
32
L
31,4
UNSPSC Code
31161605
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
1.1192 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Egyedi igényre

Íves reteszek, 1.4571 nemesacél.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak