text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
kulcskarikával
Kivitel 2
axiális biztosítóval
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
10
L=Hossz
40
D
28
D2
12
L1
9
L5
44
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
60
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
Csap, 1.4305 nemesacél.
Kulcskarika, 1.4310 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max

A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought