text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
with key ring
Version 2
with axial locking
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
D1=Pin diameter
10
L=Length
25
D
28
D2
12
L1
9
L5
34
Shearing force double shear max.kN
60
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
Description

Anyag

Csap, 1.4305 nemesacél.
Kulcskarika, 1.4310 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max

A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak