Rögzítő csapszeg kulcskarikával nemesacél 03195-112306020
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
4,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
kulcskarikával
Kivitel 2
axiális biztosítóval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
20
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
27
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
22
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
Csap, 1.4305 nemesacél.
Kulcskarika, 1.4310 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max
A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max
A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.