text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
with axial locking
Main material
thermoplastic
Component material
stainless steel
D1=Pin diameter
10
L=Length
25
D
33
D2
12
D3
19
L1
9
L2
24
L5
34
Receiving hole H11
10
Shearing force double shear max.kN
60
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
Description

Anyag
Fogantyú, termoplaszt.
Acél elemek, nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199-10200
Tartókötél kötélszemmel 03199-....
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197....
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought