text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Kivitel 2
axiális biztosítóval
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
10
L=Hossz
15
D
33
D2
12
D3
19
Fogadófurat H11
10
L1
9
L2
24
L5
24
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
60
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
Fogantyú, termoplaszt.
Acél elemek, nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199-10200
Tartókötél kötélszemmel 03199-....
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197....
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought