text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Kivitel 2
mágneses axiális biztosítóval
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
termoplaszt
D1=Csapátmérő
10
L=Hossz
30
B
33
D
45,9
D2
26,3
Fogadó- furat
10
L2
39,5
L3
31,3
L5
30
Méret
3
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
60
Rögzítőerő kb. N
74
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, termoplaszt.
Acél elemek, 1.4305 nemesacél.
NdFeB mágnes.

Kivitel
Fogantyú, fekete.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A mágneses axiális biztosítóval rendelkező rögzítőcsapok alkatrészek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A fogantyúba integrált mágnes biztosítja az axiális pozíciót, így a rögzítőcsap bedugott pozícióban marad.

A csupasz felületek és az ezekre merőlegesen elhelyezett furat pozitívan hat a tartóerőkre.

A rögzítőcsapok opcionális tartórendszerekkel biztosíthatók elvesztés ellen.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
Egyedi igényre
További csaphosszúságok.
Rajzi hivatkozás
1) mágnes
2) mágnesezhető gépelem / munkadarab
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199....
Tartókötél kötélszemmel 03199....
Kulcskarika 03199....
Golyós láncok 96390....
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought