text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
with key ring
Version 2
with axial locking
Main material
steel
Component material
stainless steel
D1=Pin diameter
12
L=Length
20
D
28
D2
14,5
L1
10
L5
30
Shearing force double shear max.kN
86
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Csap, acél.
Kulcskarika, nemesacél.
Kivitel
Csap, horganyzott.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max

A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought