Rögzítő csapszeg kulcskarikával acél 03195-102810020
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
4,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
kulcskarikával
Kivitel 2
axiális biztosítóval
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
10
L=Hossz
20
D
28
D2
12
L1
9
L5
29
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
60
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csap, acél.
Kulcskarika, nemesacél.
Kulcskarika, nemesacél.
Kivitel
Csap, horganyzott.
Kulcskarika, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max
A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max
A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.